HR604CD012

Relais industriels avec indicateur à LED sans embase, 4 inverseurs 12VDC 5A
  • Type de produit: Relais industriels
  • Type de contacts: 4 C/O
  • Tension de commande du relais: 12VDC
  • Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 5
  • Indicateur d'état LED: Oui
  • Actionneur mécanique: Oui
Code de commande HR604CD012
Poids [g] 39.4
Quantité paquet produit 10
Quantité paquets multiples 10
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 140X103X035
Volume [cm³] 54,47
Code à barres [EAN13] 8013975233627
Code HS 85364900