HR703CD110

Relais industriels 11 pôles avec indicateur à LED sans embase, 110VDC 10A, 2 inverseurs
  • Type de produit: Relais industriels
  • Type de contacts: 3 C/O
  • Tension de commande du relais: 110VDC
  • Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 10
  • Indicateur d'état LED: Oui
  • Actionneur mécanique: Oui
Code de commande HR703CD110
Poids [g] 101.63
Quantité paquet produit 10
Quantité paquets multiples 10
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 197X145X38
Volume [cm³] 108,5
Code à barres [EAN13] 8013975234532
Code HS 85364900