HRA302CD024K5

Relais miniature prémonté, 24VDC, 8A, 2 inverseurs, bornes à vis, avec clip de maintien/détachement et filtre antiparasitaire
  • Type de produit: Assembled miniature relays
  • Type de contacts: 2 C/O
  • Tension de commande du relais: 24VDC
  • Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 8
  • Indicateur d'état LED: Non
  • Actionneur mécanique: Non
  • Type de prise: Bornes à ressort
Code de commande HRA302CD024K5
Poids [g] 83.87
Quantité paquet produit 5
Quantité paquets multiples 5
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 126X092X085
Volume [cm³] 197,064
Code à barres [EAN13] 8013975322260
Code HS 85364900