HRA502CD024K5
- Type de produit: Relais miniatures assemblés
- Type de contacts: 2 C/O
- Tension de commande du relais: 24VDC
- Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 8
- Indicateur d'état LED: Oui
- Actionneur mécanique: Oui
- Type de prise: Bornes à ressort
Code de commande | HRA502CD024K5 |
---|---|
Poids [g] | 85.78 |
Quantité paquet produit | 5 |
Quantité paquets multiples | 5 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 126X092X085 |
Volume [cm³] | 197,064 |
Code à barres [EAN13] | 8013975322284 |
Code HS | 85364900 |