HRA604CA230K4

Assembled industrial relay with LED state indicator and mechanical actuator, 230VAC, 5A, 4 C/O contact. Screw terminals with retain/release clip
  • Type de produit: Assembled industrial relays
  • Type de contacts: 4 C/O
  • Tension de commande du relais: 230VAC
  • Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 5
  • Indicateur d'état LED: Oui
  • Actionneur mécanique: Oui
  • Type de prise: Bornes à vis
Code de commande HRA604CA230K4
Poids [g] 129.78
Quantité paquet produit 5
Quantité paquets multiples 5
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 140X082X109
Volume [cm³] 250,264
Code à barres [EAN13] 8013975322314
Code HS 85364900