HS1B6NT090D024
- Type de produit: Hockey puck, single-phase
- Tension de commande [V]: 3.5...32VDC
- Tension nominale de fonctionnement: 24…600
- Rated operating current AC-51 (resistive load) at 40°C: 90
- Heatsink for use at 40°C and 55°C at rated current AC-51: ≤0.3
- Nombre de pôles: 1
- Operating temperature max: +90
- Specific let through energy I2t: 7.2
- Type de bornes: Type de vis
Code de commande | HS1B6NT090D024 |
---|---|
Poids [g] | 90 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 075X049X038 |
Volume [cm³] | 139,65 |
Code à barres [EAN13] | 8013975321652 |
Code HS | 85365003 |