KBN2L11

Interrupteurs de position a clé à languette contacts1NO+1NC dépendant clé angulaire
  • Type de produit: Interrupteurs de fin de course en métal et en plastique
  • Caractéristiques du produit: Commande par clé
  • Matériau du boîtier: Polymère thermoplastique
  • Caractéristiques principales: Angulaire
  • Type d'entrée de câble: M20 sur le fond
  • Type de contacts: 1NO+1NC Action lente
Code de commande KBN2L11
Poids [g] 92
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 100X044X032
Volume [cm³] 140,8
Code à barres [EAN13] 8013975115275
Code HS 85365080