KBP1L02
- Type de produit: Interrupteurs de fin de course en métal et en plastique
- Caractéristiques du produit: A charnière
- Matériau du boîtier: Polymère thermoplastique
- Caractéristiques de la tige: Short cylinder hinge
- Type d'entrée de câble: M20 sur le fond
- Type de contacts: 2NC Action lente
Code de commande | KBP1L02 |
---|---|
Poids [g] | 120 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 065X046X090 |
Volume [cm³] | 269,1 |
Code à barres [EAN13] | 8013975115404 |
Code HS | 85365080 |