KBP2L11

Interrupteurs de position a rouleau contacts1NO+1NC dépendant rouleau plein long
  • Type de produit: Interrupteurs de fin de course en métal et en plastique
  • Caractéristiques du produit: A charnière
  • Matériau du boîtier: Polymère thermoplastique
  • Caractéristiques de la tige: Long solide
  • Type d'entrée de câble: M20 sur le fond
  • Type de contacts: 1NO+1NC Action lente
Code de commande KBP2L11
Poids [g] 177
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 185X041X085
Volume [cm³] 644,725
Code à barres [EAN13] 8013975125465
Code HS 85365080