KEN1M2024F
- Type de produit: Interrupteurs de sécurité avec solénoïde et actionneur séparé
- Caractéristiques du produit: Interrupteurs de sécurité avec solénoïde
- Matériau du boîtier: Polymère thermoplastique
- Type d'entrée de câble: 3 x M20
- Type de solénoïde: Désexcité
- Tension d'alimentation du solénoïde: 24VAC/DC
- Type de contacts: 1NO (Clé), 2NC+1NO (Solénoïde)
Code de commande | KEN1M2024F |
---|---|
Poids [g] | 444.7 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 200X045X045 |
Volume [cm³] | 405 |
Code à barres [EAN13] | 8013975234099 |
Code HS | 85365080 |