LPCS320R622E

COMMUTATEUR A CLE PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC, 2 POSITIONS, 0 - 1 CLE 458A
  • Type de produit: Selector switches
  • Série: Plastique chromé platine Ø22mm
  • Couleur: Noir
  • Élément lumineux: Non
  • Type de levier pour les sélecteurs: Clé
  • Nombre de positions pour les sélecteurs: 2
Code de commande LPCS320R622E
Poids [g] 60
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 050X065X045
Volume [cm³] 146,25
Code à barres [EAN13] 8013975322789
Code HS 85365080