LPSBL6644

Bouton "coup de poing" lumineux touchetourner pour deverouiller série Platinum Ø22mm métal,Ø30mm. Pour arrêt ISO 13850. Rouge
  • Type de produit: Pushbuttons
  • Type d'actionneur: Mushroom head
  • Série: Platine métal Ø22mm
  • Couleur: Rouge
  • Élément lumineux: Oui
  • Symbole: Non
  • Mécanisme de verrouillage: Tourner pour dévérouiller
  • Type d'arrêt pour tête champignon: Arrêt d'urgence ISO13850
  • Diamètre de la tête [mm]: 40
Code de commande LPSBL6644
Poids [g] 45
Quantité paquet produit 5
Quantité paquets multiples 5
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 160X171X006
Volume [cm³] 161,168
Code à barres [EAN13] 8013975295410
Code HS 85365080