LRD10RA240
- Type de produit: Modules de base Micro PLC
- Nombre maximal d'E/S: 10 (6 entrées + 4 sorties) jusqu'à 34 avec les modules LRE
- Tension d'alimentation auxiliaire: 100…240VAC
- Type de sorties intégrées: Relais
- Afficher: Affichage LCD, 4 lignes x 16 caractères
Code de commande | LRD10RA240 |
---|---|
Poids [g] | 242 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 080X100X066 |
Volume [cm³] | 528 |
Code à barres [EAN13] | 8013975147962 |
Code HS | 85371091 |