LRD20RD012
- Type de produit: Modules de base Micro PLC
- Nombre maximal d'E/S: 20 (12 entrées + 8 sorties) jusqu'à 44 avec modules LRE
- Tension d'alimentation auxiliaire: 12VDC
- Type de sorties intégrées: Relais
- Afficher: Affichage LCD, 4 lignes x 16 caractères
Code de commande | LRD20RD012 |
---|---|
Poids [g] | 360 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 100X140X070 |
Volume [cm³] | 980 |
Code à barres [EAN13] | 8013975192160 |
Code HS | 85371091 |