LRDKIT10RA240
- Type de produit: Micro PLC starter kits
- Nombre maximal d'E/S: 10 (6 entrées + 4 sorties) jusqu'à 34 avec les modules LRE
- Tension d'alimentation auxiliaire: 100…240VAC
- Type de sorties intégrées: Relais
- Afficher: Affichage LCD, 4 lignes x 16 caractères
Code de commande | LRDKIT10RA240 |
---|---|
Poids [g] | 426 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 127X079X155 |
Volume [cm³] | 1555,115 |
Code à barres [EAN13] | 8013975150856 |
Code HS | 85234920 |