LRHA04
- Type de produit: HMI
- Tension d'alimentation auxiliaire: 12-24VDC
- Port de communication intégré: Ethernet, USB et série (RS232, RS485, RS422 configurable par logiciel)
- Afficher: Ecran graphique TFT 4,3", écran tactile, 64k couleurs
Code de commande | LRHA04 |
---|---|
Poids [g] | 603 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 240X100X200 |
Volume [cm³] | 4800 |
Code à barres [EAN13] | 8013975232538 |
Code HS | 85371091 |