LRK20RD024RS

Micro PLC, modules de base, 12x In / 8x Out, 12-24VDC, Ethernet
  • Type de produit: Modules de base Micro PLC
  • Nombre maximal d'E/S: 20 (12 entrées + 8 sorties) jusqu'à 44 avec modules LRE
  • Tension d'alimentation auxiliaire: 12/24VDC
  • Type de sorties intégrées: Relais
  • Port de communication intégré: Ethernet + RS485
  • Afficher: Affichage LCD, 4 lignes x 16 caractères
Code de commande LRK20RD024RS
Poids [g] 340
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 132X065X098
Volume [cm³] 840,84
Code à barres [EAN13] 8013975319246
Code HS 8537101090