LRXP01
- Type de produit: HMI
- Tension d'alimentation auxiliaire: 24VDC
- Port de communication intégré: RS232 and RS485
- Afficher: Ecran LCD monochrome de 4,3", fond vert + clavier de 24 touches
Code de commande | LRXP01 |
---|---|
Poids [g] | 480 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 175X095X076 |
Volume [cm³] | 2760 |
Code à barres [EAN13] | 8013975188514 |
Code HS | 85389091 |