LVFSA1D10
- Type de produit: Interrupteurs à flotteur
- Type de liquide: Eau potable
- Fonction: Vidange ou remplissage
- Nombre de contacts de sortie: 1
- Type de câble: PVC AD8 3G1 pour eau potable, certifié sanitaire ACS
- Longueur du câble [m]: 10
Code de commande | LVFSA1D10 |
---|---|
Poids [g] | 1400 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 200X300X050 |
Volume [cm³] | 3000 |
Code à barres [EAN13] | 8013975241301 |
Code HS | 90261029 |