LVM25240
- Type de produit: Relais de contrôle de niveau
- Type de liquide: Liquides conducteurs
- Fonction: Vidange ou remplissage
- Nombre d'électrodes connectables [Nr.]: 3
- Sensibilité [kΩ]: 2.5...100 adjustable
- Nombre de contacts de sortie: 1
- Tension d'alimentation auxiliaire [V]: 24...240VAC/DC
- Type d'installation: Modular DIN rail mounting
Code de commande | LVM25240 |
---|---|
Poids [g] | 85 |
Quantité paquet produit | 5 |
Quantité paquets multiples | 5 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 067X022X094 |
Volume [cm³] | 138,556 |
Code à barres [EAN13] | 8013975154830 |
Code HS | 85364900 |