LVM40A415
- Type de produit: Relais de contrôle de niveau
- Type de liquide: Liquides conducteurs
- Fonction: Relais multifonction de contrôle de tension et de fréquence avec technologie NFC
- Nombre d'électrodes connectables [Nr.]: 5
- Sensibilité [kΩ]: 2.5...200 adjustable
- Nombre de contacts de sortie: 2
- Tension d'alimentation auxiliaire [V]: 380...415VAC
- Type d'installation: Montage sur rail DIN
Code de commande | LVM40A415 |
---|---|
Poids [g] | 278 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 095X055X075 |
Volume [cm³] | 391,875 |
Code à barres [EAN13] | 8013975125052 |
Code HS | 85364900 |