LVMKIT25
- Type de produit: Relais de contrôle de niveau
- Fonction: Vidange ou remplissage
- Nombre d'électrodes connectables [Nr.]: 3
- Sensibilité [kΩ]: 2.5...100 adjustable
- Nombre de contacts de sortie: 1
- Tension d'alimentation auxiliaire [V]: 24...240VAC/DC
- Type d'installation: Montage sur rail DIN
Code de commande | LVMKIT25 |
---|---|
Poids [g] | 192 |
Quantité paquet produit | 5 |
Quantité paquets multiples | 5 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 093X049X094 |
Volume [cm³] | 428,358 |
Code à barres [EAN13] | 8013975156520 |
Code HS | 85364900 |