LVMP30A240
- Type de produit: Relais de changement de priorité au démarrage
- Fonction: Priority change for 3-4 motors
- Nombre de contacts de sortie: 4
- Tension d'alimentation auxiliaire [V]: 100…240VAC
- Type d'installation: Montage sur rail DIN
Code de commande | LVMP30A240 |
---|---|
Poids [g] | 242 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 080X100X066 |
Volume [cm³] | 528 |
Code à barres [EAN13] | 8013975322345 |
Code HS | 85364900 |