PMA30240

Relais de mesure/contrôle de courant, 1L+3L, min ou max AC/DC, réarm. auto/man, 24-240VAC/DC
  • Type de produit: Relais de surveillance de courant
  • Type de système: Monophasé et triphasé
  • Nombre de contacts de sortie: 1
  • Tension d'alimentation auxiliaire [V]: 24...240VAC/DC
  • Courant nominal en [A].: 5 or 16
  • Mode de programmation: Potentiomètres
Code de commande PMA30240
Poids [g] 144
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 095X040X075
Volume [cm³] 285
Code à barres [EAN13] 8013975172827
Code HS 85364900