PMA40240
- Type de produit: Relais de surveillance de courant
- Type de système: Monophasé et triphasé
- Nombre de contacts de sortie: 2
- Tension d'alimentation auxiliaire [V]: 24...240VAC/DC
- Courant nominal en [A].: 0.02 - 0.05 - 0.25 - 1 - 5 - 16
- Mode de programmation: Potentiomètres
Code de commande | PMA40240 |
---|---|
Poids [g] | 190 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 095X055X075 |
Volume [cm³] | 391,875 |
Code à barres [EAN13] | 8013975172834 |
Code HS | 85364900 |