PMA50A415
- Type de produit: Relais de protection de pompe
- Type de système: Monophasé et triphasé
- Nombre de contacts de sortie: 1
- Tension d'alimentation auxiliaire [V]: 380...415VAC
- Courant nominal en [A].: 5 or 16
- Mode de programmation: Potentiomètres
Code de commande | PMA50A415 |
---|---|
Poids [g] | 280 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 095X055X075 |
Volume [cm³] | 391,875 |
Code à barres [EAN13] | 8013975172858 |
Code HS | 85364900 |