PMVF52
- Type de produit: Système de protection de l'interface
- Type de système: Three-phase with/without neutral / Single-phase
- Nombre de contacts de sortie: 3
- Tension d'alimentation auxiliaire [V]: 24...240VAC; 24...240VDC
Code de commande | PMVF52 |
---|---|
Poids [g] | 326 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 150X110X090 |
Volume [cm³] | 1485 |
Code à barres [EAN13] | 8013975312353 |
Code HS | 90303100 |