PSL1M10024
- Type de produit: Alimentations à découpage
- Tension nominale de sortie DC [VDC]: 24
- Courant nominal de sortie [A].: 4.2
- Puissance nominale de sortie [W]: 100
- Type d'alimentation: Monophasé
- ension nominale AC [VAC]: Démarrage en plusieurs étapes
- Type d'installation: Montage sur rail DIN
Code de commande | PSL1M10024 |
---|---|
Poids [g] | 444 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 105X135X091 |
Volume [cm³] | 1290 |
Code à barres [EAN13] | 8013975180327 |
Code HS | 8504318090 |