RF420420
- Type de produit: Relais de surcharge thermique
- Courant de fonctionnement [A]: 250...420
- Mode de réinitialisation: Manuel ou automatique
- Pour les séries de contacteurs: B
- Type: Défaut de phase / sensible monophasé
- Type de montage: Type de vis
Code de commande | RF420420 |
---|---|
Poids [g] | 2685 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 150X152X178 |
Volume [cm³] | 4058,4 |
Code à barres [EAN13] | 8013975169445 |
Code HS | 85364900 |