RS131310
- Type de produit: Interrupteurs de fin de course en métal et en plastique
- Caractéristiques du produit: Levier à câble avec bouton de réarmement
- Matériau du boîtier: Polymère thermoplastique
- Type d'entrée de câble: PG11
- Type de contacts: 1NO+1NC
Code de commande | RS131310 |
---|---|
Poids [g] | 103 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 100X044X032 |
Volume [cm³] | 140,8 |
Code à barres [EAN13] | 8013975086490 |
Code HS | 85365080 |