SG2DGK10M3
- Type de produit: SPD
- Type de système: Photovoltaïque
- Type / Classe: 2
- In [kA]: 20
- Tension nominale [VDC]: 1100
- Type de montage: Rail DIN
- Solution Eco-smart: Non
Code de commande | SG2DGK10M3 |
---|---|
Poids [g] | 401 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 110X100X065 |
Volume [cm³] | 715 |
Code à barres [EAN13] | 8013975232828 |
Code HS | 85365080 |