SG2EDGK50M3R
- Type de produit: SPD
- Type de système: Photovoltaïque
- Type / Classe: 1, 2
- In [kA]: 20
- Tension nominale [VDC]: 1500
- Type de montage: Rail DIN
Code de commande | SG2EDGK50M3R |
---|---|
Poids [g] | 443 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 110X100X060 |
Volume [cm³] | 660 |
Code à barres [EAN13] | 8013975313237 |
Code HS | 85365080 |