SM1P0063

Disjoncteur/démarreur de moteur SM1P 0,4-0,63A
  • Type de produit: Disjoncteur de protection du moteur
  • Plage de réglage du déclenchement thermique [A].: 0.4…0.63
  • Courant nominal en [A].: 0.63
  • Pouvoir de coupure extrême en court-circuit (Icu) en AC 400V AC [kA].: 100
  • Type de protection: Magnétique et thermique
  • Type de commande: Bouton poussoir
  • Certifié UL Type E: Non
Code de commande SM1P0063
Poids [g] 240
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 080X047X098
Volume [cm³] 368,48
Code à barres [EAN13] 8013975216132
Code HS 85362010