SM1RT1400
- Type de produit: Disjoncteur de protection du moteur
- Plage de réglage du déclenchement thermique [A].: 9...14
- Courant nominal en [A].: 14
- Pouvoir de coupure extrême en court-circuit (Icu) en AC 400V AC [kA].: 100
- Type de protection: Magnétique et thermique
- Type de commande: Bouton rotatif
- Certifié UL Type E: Non
Code de commande | SM1RT1400 |
---|---|
Poids [g] | 340 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 090X047X086 |
Volume [cm³] | 363,78 |
Code à barres [EAN13] | 8013975311783 |
Code HS | 85362010 |