VLA102A240
- Type de produit: Variateurs de vitesse
- Type d'alimentation: Monophasé
- Tension d'alimentation: 200...240VAC 50/60Hz
- Courant nominal de sortie [A].: 1.7
- Puissance nominale de sortie [kW]: 0.25
- Port de communication: None
- Boîtier: Boîtier du livre
Code de commande | VLA102A240 |
---|---|
Poids [g] | 860 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 160X190X070 |
Volume [cm³] | 2128 |
Code à barres [EAN13] | 8013975232620 |
Code HS | 85044095 |