VLA107A240

Variateurs de vitesse VLA1 1P 0.75 kW 200…240VAC 50/60Hz avec filtre CAT.C2
  • Type de produit: Variateurs de vitesse
  • Type d'alimentation: Monophasé
  • Tension d'alimentation: 200...240VAC 50/60Hz
  • Courant nominal de sortie [A].: 4.2
  • Puissance nominale de sortie [kW]: 0.75
  • Port de communication: None
  • Boîtier: Boîtier du livre
Code de commande VLA107A240
Poids [g] 1080
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 215X160X075
Volume [cm³] 2580
Code à barres [EAN13] 8013975232644
Code HS 85044095