LOVATO Electric global
Global (Anglais) Global (Français)
Global (Espagnol) Global (Russe)
LOVATO Electric dans le monde
Canada (Anglais) Canada (Français) Chine Croatie République tchèque France Allemagne Italie Pologne
Roumanie Espagne Suisse (Français) Suisse (Alémanique) Suisse (Italienne) Turquie EAU R.-U. USA
Coffret vide avec boutons Marche Arrêt/Reset pour contacteur BF09A, BF12A, BF18A
Coffret vide avec boutons Marche Arrêt/Reset pour contacteur BG06...BG12
Coffret vide avec boutons Marche Arrêt/Reset pour contacteur BF09A, BF12A, BF18A, BF25A, BF26A, BF32A
Coffret vide sans boutons externes pour contacteur BF40A..BF80A
Coffret vide sans boutons externes pour contacteur BF40A..BF80A UL
Coffret vide sans boutons externes pour contacteur BF25A...BF26A..BF32A
Coffret vide sans boutons externes pour contacteur BG06...BG12
Coffret vide sans boutons externes pour contacteur BF26A...BF38A
Coffret vide avec boutons Reset pour contacteur BF09A, BF12A, BF18A
Coffret vide avec boutons Reset pour contacteur BF09A, BF12A, BF18A, BF25A, BF26A, BF32A
Coffret vide sans boutons externes pour contacteur BF06A...BF12A..BF18A
Coffret vide avec boutons Reset pour contacteur BG06...BG12
Coffret vide sans boutons externes pour contacteur BG, BF09A...BF25A
Coffret vide avec boutons Marche Arrêt/Reset pour contacteur BF26A, BF32A, BF38A
Coffret vide avec boutons Reset pour contacteur BF26A, BF32A, BF38A
Coffret vide avec boutons Marche Arrêt/Reset pour contacteur BF40, BF50, BF65, BF80, BF94
Coffret vide avec boutons Reset pour contacteur BF40, BF50, BF65, BF80, BF94
Star-delta starter, enclosed starter, with START and STOP/RESET buttons. Starting time up to 12 seconds and a maximum of 30 operations/hour, max IEC operating current 60A. Coil voltage 220VAC 60Hz
Star-delta starter, enclosed starter, with START and STOP/RESET buttons. Starting time up to 12 seconds and a maximum of 30 operations/hour, max IEC operating current 50A. Coil voltage 120VAC 60Hz
Star-delta starter, enclosed starter, with START and STOP/RESET buttons. Starting time up to 12 seconds and a maximum of 30 operations/hour, max IEC operating current 16A. Coil voltage 220VAC 60Hz
Star-delta starter, enclosed starter, with switch disconnector, rotary door coupling handle GAX61 and START and STOP/RESET buttons. Starting time up to 12 seconds and a maximum of 30 operations/hour, max IEC operating current 16A. Coil voltage 230VAC 50/60Hz
Star-delta starter, enclosed starter, with switch disconnector, rotary door coupling handle GAX61 and START and STOP/RESET buttons. Starting time up to 12 seconds and a maximum of 30 operations/hour, max IEC operating current 43A. Coil voltage 24VAC 50/60Hz
Star-delta starter, enclosed starter, with START and STOP/RESET buttons. Starting time up to 12 seconds and a maximum of 30 operations/hour, max IEC operating current 43A. Coil voltage 220VAC 60Hz