HS1B5NV060D024

Relais à l'état solide Hockey-Puck, monophasé, 60A, 3,5...32VDC, bornes à visser
  • Type de produit: Hockey puck, single-phase
  • Tension de commande [V]: 3.5...32VDC
  • Tension nominale de fonctionnement: 24…510
  • Rated operating current AC-51 (resistive load) at 40°C: 60
  • Rated operating current AC-53 (motor load) at 40°C: 12
  • Heatsink for use at 40°C and 55°C at rated current AC-51: ≤0.55
  • Nombre de pôles: 1
  • Operating temperature max: +90
  • Specific let through energy I2t: 2.8
  • Type de bornes: Type de vis
Code de commande HS1B5NV060D024
Poids [g] 90
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 075X049X038
Volume [cm³] 139,65
Code à barres [EAN13] 8013975321638
Code HS 85365003