HS1C2HV020D024
- Type de produit: Solid state relays with heatsink, single-phase
- Tension de commande [V]: 3...32VDC
- Tension nominale de fonctionnement: 12…275
- Rated operating current AC-51 (resistive load) at 40°C: 20
- Nombre de pôles: 1
- Operating temperature max: +80
- Specific let through energy I2t: 0.8
- Type de bornes: Type de vis
Code de commande | HS1C2HV020D024 |
---|---|
Poids [g] | 200 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 113X020X138 |
Volume [cm³] | 311,88 |
Code à barres [EAN13] | 8013975321256 |
Code HS | 85364900 |