LVM40A024

Relais de contrôle de niveau modular, multifonction 1+1NO 24VAC
  • Type de produit: Relais de contrôle de niveau
  • Type de liquide: Liquides conducteurs
  • Fonction: Relais multifonction de contrôle de tension et de fréquence avec technologie NFC
  • Nombre d'électrodes connectables [Nr.]: 5
  • Sensibilité [kΩ]: 2.5...200 adjustable
  • Nombre de contacts de sortie: 2
  • Tension d'alimentation auxiliaire [V]: 24VAC
  • Type d'installation: Montage sur rail DIN
Code de commande LVM40A024
Poids [g] 280
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 095X055X075
Volume [cm³] 391,875
Code à barres [EAN13] 8013975125038
Code HS 85364900