31RC35415

Relais différentiels compact avec tranformateur intégré 110VAC/DC-240VAC…415VAC Ø35mm
  • Type de produit: Relais de fuite à la terre
  • Residual operation characteristic: Type A
  • Type d'installation: Montage interne
  • Transformateur torique: Incorporé diam. 35 mm
  • N° de seuil de fonctionnement: 1
  • Tension nominale de l'alimentation auxiliaire: 110…125VAC/DC;220…240/380…415VAC
Code de commande 31RC35415
Poids [g] 322
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 115X120X080
Volume [cm³] 1104
Code à barres [EAN13] 8013975064207
Code HS 85389091