31RC60415
- Type de produit: Relais de fuite à la terre
- Residual operation characteristic: Type A
- Type d'installation: Montage interne
- Transformateur torique: Incorporé 60 mm / 2,36" (en anglais)
- N° de seuil de fonctionnement: 1
- Tension nominale de l'alimentation auxiliaire: 110…125VAC/DC;220…240/380…415VAC
Code de commande | 31RC60415 |
---|---|
Poids [g] | 360 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 115X120X080 |
Volume [cm³] | 1104 |
Code à barres [EAN13] | 8013975064221 |
Code HS | 85389091 |