31RM48

Relais différentiels modulaire (pour profilé DIN 35mm ) 24..48VAC/DC sans TA
  • Type de produit: Relais de fuite à la terre
  • Residual operation characteristic: Type A
  • Type d'installation: Montage sur rail DIN
  • Transformateur torique: Externe
  • N° de seuil de fonctionnement: 1
  • Tension nominale de l'alimentation auxiliaire: 24-48VAC/DC
Code de commande 31RM48
Poids [g] 200
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 115X120X065
Volume [cm³] 897
Code à barres [EAN13] 8013975064467
Code HS 85389091