HRA502CA024K4

Relais miniature prémonté avec indicateur d'état LED et actionneur mécanique, 24VAC, 8A, 2 inverseurs. Bornes à vis, avec clip de maintien et de libération
  • Type de produit: Assembled miniature relays
  • Type de contacts: 2 C/O
  • Tension de commande du relais: 24VAC
  • Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 8
  • Indicateur d'état LED: Oui
  • Actionneur mécanique: Oui
  • Type de prise: Bornes à vis
Code de commande HRA502CA024K4
Poids [g] 93
Quantité paquet produit 5
Quantité paquets multiples 5
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 126X092X085
Volume [cm³] 197,064
Code à barres [EAN13] 8013975322291
Code HS 85364900