RF420420

Relais therm (MAN/AUTO sensible absence de Phase) 250…420A
  • Type de produit: Relais de surcharge thermique
  • Courant de fonctionnement [A]: 250...420
  • Mode de réinitialisation: Manuel ou automatique
  • Pour les séries de contacteurs: B
  • Type: Défaut de phase / sensible monophasé
  • Type de montage: Type de vis
Code de commande RF420420
Poids [g] 2685
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 150X152X178
Volume [cm³] 4058,4
Code à barres [EAN13] 8013975169445
Code HS 85364900