7GN2591U

Rotary cam switch 7GN series, ON-OFF switch 2 poles 25A, for front mounting with black handle, front plate 48X48mm
  • Type de produit: Interrupteurs ON/OFF
  • Schéma: 91 - Interrupteur ON/OFF 2 pôles
  • Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 25
  • Exécution: U - Montage frontal avec poignée noire
  • Série: 7GN - bloc de contact de forme ronde
Code de commande 7GN2591U
Poids [g] 94.4
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 050X050X082
Volume [cm³] 205
Code à barres [EAN13] 3850144002524
Code HS 85365080