7GN2554U
- Type de produit: Interrupteur inverseur
- Schéma: 54 - Commutateur sans 0 1 pôle
- Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 25
- Exécution: U - Montage frontal avec poignée noire
- Série: 7GN - bloc de contact de forme ronde
Code de commande | 7GN2554U |
---|---|
Poids [g] | 92 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 050X050X082 |
Volume [cm³] | 205 |
Code à barres [EAN13] | 3850144004955 |
Code HS | 85365080 |