LOVATO Electric 全球
全球 (英文) 全球 (法文)
全球 (西班牙文) 全球 (俄文)
加拿大 (英文) 加拿大 (法文) 中国 克罗地亚 捷克共和国 法国 德国 意大利 波兰
罗马尼亚 西班牙 瑞士 (法文) 瑞士 (德文) 瑞士 (意大利文) 土耳其 阿联酋 英国 美国
Micro PLCs, base module, auxiliary supply voltage 24VDC, 12/8 relay
Micro PLCs, base module, auxiliary supply voltage 100-240VAC, 6/4 relay
Micro PLCs, base module, auxiliary supply voltage 24VDC, 12/8 relay. Built-in RS485
Micro PLCs, base module, auxiliary supply voltage 24VDC, 8/4 relay
Micro PLCs, base module, auxiliary supply voltage 100-240VAC, 12/8 relay
HMI display 7” TFT LCD 64K colors touch-screen, supply 12-24VDC, ports Ethernet, RS232/RS485/RS422, USB. Protocols Modbus-RTU, Modbus-TCP, SIMATIC S7 Ethernet, OPC UA and MQTT
Micro PLCs, base module, auxiliary supply voltage 24VAC, 8/4 relay
Micro PLCs, base module, auxiliary supply voltage 24VAC, 12/8 relay
HMI display 4.3” TFT LCD 64K colors touch-screen, supply 12-24VDC, ports Ethernet, RS232/RS485/RS422, USB. Protocols Modbus-RTU, Modbus-TCP, SIMATIC S7 Ethernet, OPC UA and MQTT
Micro PLCs, base module, auxiliary supply voltage 12VDC, 12/8 relay
HMI display 10.1” TFT LCD 64K colors touch-screen, supply 12-24VDC, ports Ethernet, RS232/RS485/RS422, USB. Protocols Modbus-RTU, Modbus-TCP, SIMATIC S7 Ethernet, OPC UA and MQTT
HMI操作屏, 24VDC, RS232, RS485 (Modbus®-RTU Master)
Micro PLCs, base module, auxiliary supply voltage 24VDC, 8/4 transistor
LRD初学者套件,配LRD10R A240基本模块, LRXSW软件和LRXC03 电缆
LRD初学者套件,配LRD12R D024基本模块, LRXSW软件和LRXC03 电缆
Kit LRD20RD024P1 + cable + HMI 7"
Kit LRD20RD024P1 + cable + HMI 4.3"
LRD初学者套件,配LRD12R A024基本模块, LRXSW软件和LRXC03 电缆
Training kit with LRD20RD024 mounted on inputs/outputs simulation board
Training kit with LRD12RD024 mounted in inputs/outputs simulation board
Micro PLCs, expansion module, auxiliary supply voltage 24VDC, 4/4 relay
PC (USB)-LRD 连接电缆, 1.5m/5ft 长
RS485 connection cable for LRH, 3m length
Micro PLCs, expansion module, auxiliary supply voltage 24VDC, 4 analog inputs 0...10V/0...20mA