LOVATO Electric 全球
全球 (英文) 全球 (法文)
全球 (西班牙文) 全球 (俄文)
加拿大 (英文) 加拿大 (法文) 中国 克罗地亚 捷克共和国 法国 德国 意大利 波兰
罗马尼亚 西班牙 瑞士 (法文) 瑞士 (德文) 瑞士 (意大利文) 土耳其 阿联酋 英国 美国
光电隔离 RS485 接口
2路继电器输出,用于增加步数
光电隔离以太网接口 ,带网络服务器功能
2路继电器输出, 额定5A 250VAC
IP65密封条,用于 ATL600/610 显示框架内部
GSM modem, reciving and sending messages for remote controls and alarm signals. IP69K for external use antenna with 2.5m cable and RJ45-USB programming cable (included). 100...240VAC, 1 digital input, 1 analogic input (0...10V, 0...mA, NTC), 1 relay output
3路继电器输出,用于增加步数
4路静态输出, 光电隔离
4路数字输入, 光电隔离
2路数字输入和2路静态输出, 光电隔离
2路数字输入, 光电隔离和2路继电器输出, 额定5A 250VAC
2路模拟输出, 光电隔离 0/4-20mA, 0-10V或0...±5V
数据存储, 带备用电池时钟日历,用于数据记录
2路光电隔离 数字输入和2路继电器输出,额定5A 250VAC
PC - 洛瓦托电气产品连接电缆, ,带USB光电连接器,用于编程、数据下载、诊断和固件升级
光电隔离 RS485 接口和2路继电器输出, 额定5A 250VAC
GSM 四波段天线(800/900/1800/1900MHz) 用于 EXP10 15 扩展模块
4路光电隔离数字输入和2路继电器输出 额定5A 250VAC
RS485/Ethernet converter, 12...48VDC, including DIN rail fixing kit
2路模拟输入, 光电隔离 0/4-20mA, PT100, 0-10V或0...±5V
Gateway data logger for data collection with RS485 and 2 Ethernet ports
光电隔离 USB 接口