LOVATO Electric 全球
全球 (英文) 全球 (法文)
全球 (西班牙文) 全球 (俄文)
加拿大 (英文) 加拿大 (法文) 中国 克罗地亚 捷克共和国 法国 德国 意大利 波兰
罗马尼亚 西班牙 瑞士 (法文) 瑞士 (德文) 瑞士 (意大利文) 土耳其 阿联酋 英国 美国
多功能 时间继电器, 多量程, 多电压, 模数化型号, 12...240VAC/DC
启动延时时间继电器, 多量程, 多电压, 模数化型号, 24...48VDC, 24...240VAC
多功能 时间继电器, 多量程, 多电压. 2 继电器输出. 模数化型号, 12...240VAC/DC
循环时间继电器, 独立计时, 多量程, 多电压, 模数化型号, 12...240VAC/DC
时间继电器 用于启动, 多量程, 多电压, 模数化型号, 24-48VDC, 24...240VAC
多功能 时间继电器, 多量程, 多电压. 1 继电器输出, 支持NFC技术和App. 模数化型号, 12...240VAC/DC
时间继电器 用于启动, 多量程, 多电压, 模数化型号, 280...440VAC
停机延时时间继电器, 多量程, 多电压, 模数化型号, 24...240VAC/DC
启动延时时间继电器. 多刻度,单电压, 插拔式安装和柜面式安装 48X48mm, 24VAC/DC
启动延时时间继电器, 多量程, 多电压, 模数化型号, 380...440VAC
启动延时时间继电器. 多刻度,多电压, 插拔式安装和柜面式安装 48X48mm, 24VAC/DC, 110VAC, 220...240VAC
启动延时时间继电器. 多刻度,单电压, 插拔式安装和柜面式安装 48X48mm, 220...240VAC
时间继电器, 多功能, 多电压和多量程, 插拔式安装和柜面式安装 48X48mm, 24...240VAC/DC
时间继电器 用于楼梯照明控制"过零"切换, 模数化型号, 220...240VAC
柜面安装支架
11芯底座. 螺丝端子
8芯底座. 螺丝端子